Czech Republic Český
Ventily s multi-ethernetovým rozhraním a integrovaným digitálním řízením os

IAC

Ventily s multi-ethernetovým rozhraním

Směrové ventily s vysokou rychlostí odezvy, řízené přímo či pilotním ventilem, s integrovaným digitálním řízením os (IAC Multi Ethernet)

Ventily s integrovaným řízením os:

Regulační ventily IAC (Integrated Axis Controller) s multi-ethernetovým rozhraním pro regulaci polohy, síly, tlaku a střídavého řízení.

Vysoká přesnost, síla a výkon

  • Nejlepší řídicí jednotky pro hydrauliku ve své třídě
  • Průtok od 0 l/min až do 4700 l/min

Jedinečná kompaktnost a komplexní portfolio

  • Navrženo pro použití bez rozvaděče
  • Velikost 6 až 35

Dlouhá životnost

  • Rozšířený rozsah okolních teplot
Usnadněte si projektování díky ventilům IAC od Rexroth

Usnadněte si projektování

  • Komplexní portfolio produktů šité na míru potřebám konkrétního zákazníka
  • Otevřená konektivita – Komunikace přes multi-ethernetové rozhraní a Sercos, rychlé a snadné připojení k hardwaru třetích stran
  • Řídicí jednotky s otevřeným rozhraním bez potřeby rozvaděče
  • Maximální bezpečnost: navrženo podle normy ČSN EN ISO 13849-1

Usnadněte si projektování díky ventilům IAC od Rexroth

Zefektivněte proces instalace

  • Urychlení uvedení do provozu díky konkrétním funkcím pro daný scénář použití
  • Optimalizovaná řídící jednotka pro hydrauliku – Standardizuje hydrauliku, snižuje požadavky na školení a znalosti
  • Software IndraWorks DS poskytuje komplexní platformu pro instalaci, správu, programování a diagnostiku

Minimalizujte prostoje výroby díky ventilům IAC od Rexroth

Minimalizujte prostoje výroby

  • Monitorování stavu a diagnostické vyhodnocování proměnných v procesu
  • Zkrácení prostojů prostřednictvím online podpory a místních produktových specialistů
  • Maximální odolnost a spolehlivost, navrženo pro třídu krytí IP65

Maximalizujte svou produktivitu výroby s ventily IAC od Rexroth

Maximalizujte svou produktivitu

  • Delší životnost díky rozšířenému rozsahu okolních teplot = Nepřetržitý provoz při teplotě okolního vzduchu od -20 °C do 60 °C
  • Nejlepší řídicí jednotka pro hydrauliku ve své třídě – Kompenzace mechanického opotřebení pro vyšší produktivitu
  • Vyšší objem průtoku a vyšší provozní rychlosti

Naše produkty

Videa

IAC-2X Multi-Ethernet Valve with integrated axis controller

Easy-Startup-Guide for the IAC-Multi-Ethernet valves

Customer statement K.R. Pfiffner GmbH